|
|
|
NSYDLA66G
Dinimel DLA szerelőkészlet
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Application
|
Modulating heat
Többcélú
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kocsiszerkezet földelő készlet
|
Készülék rövid neve
|
DLM
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Szekrény elülső része
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial S3DB
Thorsman Spacial CRNG
Spacial Spacial S3XEX
Thorsman Thalassa PLM
|
Készülék összetétel
|
1 alváz szerkezet
2 tűzlemez
1 nyitott szerkezet
3 előlapok 35 mm-es DIN sínnel
1 dugós csatlakozó
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Homloklap: önoltó polimer
Alváz szerkezet és sínek: acél
|
Szín
|
Homloklap: szürke (RAL 7035)
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel - elöl támaszokkal elhelyezés
|
Beállítás
|
40 - 85 mm-es magasságban esetén DIN sín
|
A vízszintes sorok száma
|
4
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
66
|
Előlap típusa
|
Sima és kivágott lemezek
|
Kivágások száma
|
3 kivágás
|
Magasság
|
680 mm
|
Szélesség
|
460 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
68,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
49,0 cm
|
1.csomag hossza
|
15,0 cm
|
1. csomag súlya
|
6,834 kg