|
|
|
NSYDPA4
A4 műanyag dokumentum tartó D22
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Irattartó tok
|
Application
|
Többcélú
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Szerelési hely
|
Az ajtón
|
Tartománykompatibilitás
|
Thorsman minden burkolat
Spacial minden burkolat
|
Készülék összetétel
|
1 x ajtó
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
PS (polisztirol)
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Rögzítési mód
|
Szigetelőszalag
|
Magasság
|
230 mm
|
Szélesség
|
247 mm
|
Mélység
|
23 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
23,0 cm
|
1.csomag hossza
|
25,0 cm
|
1. csomag súlya
|
135,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
56
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
8,188 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
672
|
3.csomag magassága
|
103,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
107,2 kg