|
|
|
NSYEC1081
1 bemenetes kábelbevezető lemez (1000*800) SF
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábel tömítőlemez csatlakozókhoz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelkezelő tartozék
|
Application
|
Többcélú
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD
|
Szerelési hely
|
Szekrény alsó része
|
Kábeltömítés típusa
|
Szabvány
|
Kábelbemenet
|
1 bevezető
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 lemezek
15 x 25 mm keresztmetszetű poliuretán tapadó tömítés
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Kiegészítő jellemzők
Magasság
|
30 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 1000 mm
Hasznos: 816 mm
|
Mélység
|
Névleges : 800 mm
|
Vastagság
|
1,5 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
35,0 cm
|
1.csomag hossza
|
85,0 cm
|
1. csomag súlya
|
8,536 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
80,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
354,0 kg