|
|
|
NSYECB1M153
Földelő rúd, 87 pontos
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Anwendung
|
Többcélú
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Földelőszalag
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 rúd
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Sárgaréz
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel
|
Hossz
|
1000 mm
|
Magasság
|
15 mm
|
Szélesség
|
3 mm
|
ISO menet
|
M5
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4 cm
|
1. csomag szélessége
|
4 cm
|
1.csomag hossza
|
121 cm
|
1. csomag súlya
|
956 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
150
|
2.csomag magassága
|
95 cm
|
2. csomag szélessége
|
100 cm
|
2. csomag hossza
|
120 cm
|
2. csomag súlya
|
163,6 kg