|
|
|
NSYECPC3
Állítható membrán tömszelence 25x3mm
|
|
|
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelkezelő tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Állítható kúpos bemenet
|
Application
|
Többcélú
|
Készülék összetétel
|
1 tömszelence lemez tartó
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial
Thorsman
|
Mennyiség készletenként
|
50 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési támogatás
|
Ajtó
|
Anyag
|
PVC (polivinil-klorid)
|
Kábel külső átmérője
|
5…18 mm
|
Nettó súly
|
0,001 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,0 cm
|
1.csomag hossza
|
12,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,162 g