|
|
|
NSYECPC6
Állítható membrán tömszelence
|
|
|
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelkezelő tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Állítható kúpos bemenet
|
Application
|
Többcélú
|
Készülék összetétel
|
1 tömszelence lemez tartó
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial
Thorsman
|
Mennyiség készletenként
|
25 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési támogatás
|
Ajtó
|
Anyag
|
PVC (polivinil-klorid)
|
Kábel külső átmérője
|
5…36 mm
|
Nettó súly
|
0,01 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,500 cm
|
1.csomag hossza
|
4,500 cm
|
1. csomag súlya
|
9,800 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
11,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
17,500 cm
|
2. csomag hossza
|
21,000 cm
|
2. csomag súlya
|
284,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
1,556 kg