|
|
|
NSYEN40
C sín EN összekötő 60x40
|
|
|
Fő jellemzők
Category
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozó
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial CRNG
Spacial Spacial S3DB
Spacial Spacial S3D
|
Application
|
Többcélú
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Szerelési hely
|
C40 sínek között vagy bármely más szakasszal
|
Készülék összetétel
|
1 csatlakozó
|
Mennyiség készletenként
|
20 darabos készlet
|
Anyag
|
Acél
|
Kiegészítő jellemzők
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel
|
Magasság
|
40 mm
|
Szélesség
|
40 mm
|
Mélység
|
60 mm
|
Vastagság
|
2,5 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,0 cm
|
1.csomag hossza
|
13,5 cm
|
1. csomag súlya
|
68,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
8,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,0 cm
|
2. csomag hossza
|
13,5 cm
|
2. csomag súlya
|
1,375 kg