|
|
|
NSYFCG100
Kábelrögzítő L sín 1000
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Category
|
Kábelezés tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sínek nagy terheléshez
|
Application
|
Többcélú
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Szekrény alsó kerete
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SF 5G
Spacial Spacial VDM
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 sínek
2 szerelő oszlop
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Rögzítési mód
|
Minimm 150 mm-es átmérő
|
Beállítás
|
Mélysége 25 mm-enként állítható
|
Rögzítő középpont
|
950 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 1000 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,0 cm
|
1.csomag hossza
|
101,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,51 kg