|
|
|
NSYFXT6060
Rögzített tálca 30*482*490, (200*600)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Rögzítés
|
Application
|
Többcélú
PC alkalmazás
|
For enclosure nominal dimensions
|
- W: 600 mm D: 600 mm
|
Szerelési támogatás
|
Közvetlen rögzítés a hátsó betéteken
4 db 15, 20 vagy 20 mm-es rúd
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial SM
|
Készülék összetétel
|
1 rögzítés
Rögzítőelemek
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Beállítás
|
Mélysége 25 mm-enként állítható
|
Maximális terhelés
|
150 kg 10 percenként
|
Magasság
|
30 mm
|
Szélesség
|
482 mm
|
Mélység
|
490 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
51,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
48,5 cm
|
1.csomag hossza
|
3,0 cm
|
1. csomag súlya
|
3,31 kg