|
|
|
NSYFXT8050
Rögzített tálca 30*682*390, (800*500)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Rögzítés
|
Application
|
Többcélú
|
For enclosure nominal dimensions
|
- W: 800 mm D: 500 mm
|
Szerelési támogatás
|
Közvetlen rögzítés a hátsó betéteken
4 db 15, 20 vagy 20 mm-es rúd
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
|
Készülék összetétel
|
1 rögzítés
Rögzítőelemek
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Beállítás
|
Mélysége 25 mm-enként állítható
|
Maximális terhelés
|
150 kg 10 percenként
|
Magasság
|
30 mm
|
Szélesség
|
682 mm
|
Mélység
|
390 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
41,0 cm
|
1.csomag hossza
|
68,0 cm
|
1. csomag súlya
|
3,98 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
80,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
132,0 kg