|
|
|
NSYIN405E1
Zár kulccsal, típus: 405E
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő kiegészítő
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hengeres ház
|
Application
|
Többcélú
|
Rögzítés
|
Nagy terhelhetőségű kiegészítő készlet
|
Termék kompatibilitása
|
SF, SM, SD és PLA szekrények
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SDB
Thorsman Thalassa PLD
|
Készülék összetétel
|
1 hengerzárbetét
2 kulcs
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Zár típusa
|
Henger
|
Kulcs száma
|
405E
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,500 cm
|
1.csomag hossza
|
5,500 cm
|
1. csomag súlya
|
63,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
6,553 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
800
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
61,424 kg