|
|
|
NSYIN421E1
Zár kulccsal, típus: 421E
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő kiegészítő
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hengeres ház
|
Application
|
Többcélú
|
Rögzítés
|
Nagy terhelhetőségű kiegészítő készlet
|
Termék kompatibilitása
|
SF, SM, SD és PLA szekrények
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SDB
Thorsman Thalassa PLD
|
Készülék összetétel
|
1 hengerzárbetét
2 kulcs
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Zár típusa
|
Henger
|
Kulcs száma
|
421E
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,0 cm
|
1.csomag hossza
|
8,0 cm
|
1. csomag súlya
|
60,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
20,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,0 kg