|
|
|
NSYIN4551
Zár kulccsal, típus: 455
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő kiegészítő
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hengeres ház
|
Application
|
Többcélú
|
Rögzítés
|
Nagy terhelhetőségű kiegészítő készlet
|
Termék kompatibilitása
|
SF, SM, SD és PLA szekrények
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SDB
Thorsman Thalassa PLD
|
Készülék összetétel
|
1 hengerzárbetét
2 kulcs
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Zár típusa
|
Henger
|
Kulcs száma
|
455
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,000 cm
|
1.csomag hossza
|
8,000 cm
|
1. csomag súlya
|
56,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,060 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
800
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
60,960 kg