|
|
|
NSYINLCRN
Ajtó kapcsoló CRN szekrényhez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtókapcsoló
|
Application
|
Többcélú
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Szerelési hely
|
Szekrény
|
Tartománykompatibilitás
|
Spacial nem szerelhető fel 19”-os szerelőlapra
Spacial S3D, CRN, S3X szekrény
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 x terheléskapcsoló
1 x FL21 kábel tömítőlemez
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Közvetlen vagy cső rögzítés - szekrény elhelyezés
|
Bemenet típusa
|
NC + NO
|
Abszolút maximális bemenet
|
3 A/240 V
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,0 cm
|
1.csomag hossza
|
18,0 cm
|
1. csomag súlya
|
180,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
40,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,752 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
768
|
3.csomag magassága
|
120 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
171 cm
|
3. csomag súlya
|
162 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|