|
|
|
NSYINT61
Háromszög betét 6,5-ös
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Zárbetét
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő kiegészítő
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Retesz betét
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Rögzítés
|
Közvetlen szerelés hátlapra
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa PLD
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SD
|
Készülék összetétel
|
1 alakos zárbetét
1 kulcs
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Zárolási típus
|
Zár, 6,5 mm-es háromszög alakú betét
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
8,0 cm
|
1. csomag súlya
|
85,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
20,0 cm
|
2. csomag hossza
|
20,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,488 kg