|
|
|
NSYLADP
Adapter profil betéthez és cilinderzárhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Adapterek összekötősín rendszerekhez
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő kiegészítő
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Adapter
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Rögzítés
|
Betét formázása
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SF
|
Készülék összetétel
|
1 adapter elem
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
1.csomag hossza
|
13,0 cm
|
1. csomag súlya
|
16,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
400
|
2.csomag magassága
|
40,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
640,0 kg