|
|
|
NSYLAM3MDC
Bekötő csatlakozó kábel Vdc IEC LEDlámpa
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelezés tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Teljesítmény csatlakozás
|
Application
|
Többcélú
|
Hálózat típusa
|
DC
|
Kiegészítő jellemzők
Kábelhossz
|
3 m
|
Terméktanúsítványok
|
IEC-Ex INE 16.0047X
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,032 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,176 cm
|
1.csomag hossza
|
40,132 cm
|
1. csomag súlya
|
340,198 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|