|
|
|
NSYLAMDCM
LED lampa DC apa csatlakozo
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábelcsatlakozó
|
Application
|
Cable installation
|
További információ
|
Feszülés csökkentéssel
|
[In] névleges áramerősség
|
16 A
|
Névleges feszültség
|
250 V
|
Hálózat típusa
|
DC
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozó típusa
|
Dugó
|
Anyag
|
Poliamid 6,6
|
Body colour
|
Fekete
|
Head colour
|
Brown
|
Rögzítési mód
|
Csavarral rögzített
|
Kábel külső átmérője
|
5,5…9 mm
|
Névleges keresztmetszet
|
0,5…2,5 mm²
|
Kábel keresztmetszete
|
0,5…2,5 mm²
|
Magasság
|
13,8 mm
|
Szélesség
|
23 mm
|
Mélység
|
53,2 mm
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,5 cm
|
1.csomag hossza
|
7,0 cm
|
1. csomag súlya
|
5,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|