|
|
|
NSYLAMLDD
LED világítás aljzat nélkül + érzékelés
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Világítási és hálózati aljzatok
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Világítás tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Lámpa tartozék
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Készülék összetétel
|
1 kilincs
1 rögzítőelemek
|
Power factor
|
0,9
|
Kiegészítő jellemzők
Aljzat szabványától eltérés
|
Aljzat nélkül
|
Névleges lámpa teljesítmény
|
10 W
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
120/230 V AC 50/60 Hz
|
Izzó foglalat
|
Beépített LED
|
Izzó típusa
|
LED
|
Vezérlő típusa
|
Gomb
Mozgásérzékelő
|
Fényáram
|
950 lm
|
Színhőmérséklet
|
4000 K
|
Élettartam órákban
|
25000 óra
|
Villamos csatlakozás
|
Kábel gyorscsatlakozó 3 m nem a csomag része
Kábel gyorscsatlakozó 1 m nem a csomag része
|
Rögzítés
|
Tégla
Fém alkatrészek
DIN sín
|
Rögzítési mód
|
Maximum 215 mm-es átmérő
Rápattintható
Csavarok
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial
Thorsman
|
Anyag
|
PC (UL94 V-0)
|
Hosszúság
|
372 mm
|
Magasság
|
63 mm
|
Szélesség
|
40 mm
|
Szín
|
Fekete (RAL 9005)
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
EMC védelem megfelel EN 55015
|
Szabványok
|
UL 508, E típus
IEC 60598
UL 8750
UL 1604
EN 55015
UL 94
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-16…65 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-10…60 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
40,000 cm
|
1. csomag súlya
|
829,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
9,264 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
40
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
46,184 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|