|
|
|
NSYLAMT5LD1VDC
LedlampTS,kicsi,5W24-48VDC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Világítási és hálózati aljzatok
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Világítás tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Lámpa tartozék
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Készülék összetétel
|
1 kilincs
1 rögzítőelemek
2 kábel
|
Power factor
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Aljzat szabványától eltérés
|
Aljzat nélkül
|
Névleges lámpa teljesítmény
|
5 W
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
24 V DC
|
Izzó foglalat
|
Beépített LED
|
Izzó típusa
|
LED
|
Vezérlő típusa
|
Gomb
|
Fényáram
|
470 lm
|
Színhőmérséklet
|
4000 K
|
Élettartam órákban
|
25000 óra
|
Villamos csatlakozás
|
Kábel gyorscsatlakozó 3 m csomag része
Kábel gyorscsatlakozó 1 m csomag része
|
Rögzítés
|
Fém alkatrészek
Cella
|
Rögzítési mód
|
Csavarok
Maximum 215 mm-es átmérő
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial
Thorsman
|
Hosszúság
|
310 mm
|
Magasság
|
30,5 mm
|
Szín
|
Alumínium
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
Elektromos szigetelési osztály
|
Class II.
|
Szabványok
|
IEC 60598
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-16…65 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,9 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,4 cm
|
1.csomag hossza
|
35,0 cm
|
1. csomag súlya
|
200,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|