|
|
|
NSYMCDFIX
6 vezetékcsatorna tartó konzol
|
|
|
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelési eszköz
|
Termék rendeltetési helye
|
Kábelvezeték
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SFHD
|
Anwendung
|
Többcélú
|
Rögzítés
|
Kábelcső
DIN sín
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
3 jobb oldali oszlop
3 bal oldali oszlop
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Magasság
|
Rögzítő központi rész: 85 mm
115 mm
|
Szélesség
|
Rögzítő központi rész: 50 mm
155 mm
|
Mélység
|
91,5 mm
145 mm
|
Átmérő
|
0 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,5 cm
|
1.csomag hossza
|
15,5 cm
|
1. csomag súlya
|
688,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
150
|
2.csomag magassága
|
100,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
120,0 kg