|
|
|
NSYMFSC80D
Mélységében állítható sínkészlet (800)
|
|
|
Fő jellemzők
Anwendung
|
Többcélú
|
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
DIO esés interfész
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
A sín típusa
|
Állítható szimmetrikus DIN sín
|
Szekrény névleges méretei
|
- W: 800 mm
|
Rögzítés
|
Vázszerelő készlet álló elemei
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial
Thorsman
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 DIN sín
2 állítható menetes csavar
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Beállítás
|
Állítható mélység, 52 mm
|
Magasság
|
Valós: 26 mm
|
Mélység
|
Valós : 695 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,5 cm
|
1.csomag hossza
|
69,5 cm
|
1. csomag súlya
|
620,0 g