|
|
|
NSYMM1212
Fém szerelőlap (1200*1200)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
- H: 1200 mm W: 1200 mm
|
Szerelési hely
|
Lépcsős csúszka
Közvetlen rögzítés a hátlemezeken
|
Szerelőlemez leírás
|
Teli
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial S3DB
Spacial Spacial CRNG
Spacial Spacial S3XEX
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csavar nélküli - csavartípus M8
Rögzítő készlettel
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
180 kg
|
Magasság
|
1150 mm
|
Szélesség
|
1150 mm
|
Vastagság
|
1,8 mm
|
Nettó súly
|
26,442 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
115,0 cm
|
1.csomag hossza
|
115,0 cm
|
1. csomag súlya
|
25,8 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
58,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
120,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
331,0 kg