|
|
|
NSYMM32
Fém szerelőlap (265*150)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
- H: 300 mm W: 200 mm
|
Szerelési hely
|
Közvetlen rögzítés a hátlemezeken
Lépcsős csúszka
|
Szerelőlemez leírás
|
Teli
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial S3DB
Spacial Spacial CRNG
Spacial Spacial S3XEX
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csavar nélküli - csavartípus M8
Rögzítő készlettel
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
60 kg
|
Magasság
|
250 mm
|
Szélesség
|
150 mm
|
Vastagság
|
1,8 mm
|
Nettó súly
|
0,52 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
1.csomag hossza
|
25,0 cm
|
1. csomag súlya
|
532,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
300
|
2.csomag magassága
|
41,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
178,8 kg