|
|
|
NSYMP1610
Std szerelőlap (1600*1000)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
-
|
Szerelőlemez leírás
|
Teli
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SF 5G
Spacial Spacial VDM
|
Készülék összetétel
|
1 szerelőlemez pánt
2 csúszó alátámasztás
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Rögzítő elemmel
|
Legnagyobb terhelés
|
300 kg/m²
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
500 kg közbenső helyzet
600 kg ház hátoldala
|
Magasság
|
Rögzítő központi részek: 1450 mm
Névleges: 1600 mm
Valós: 1497 mm
|
Szélesség
|
Rögzítő központi részek: 850 mm
Névleges: 1000 mm
Valós: 896 mm
|
Mélység
|
27 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
89,000 cm
|
1.csomag hossza
|
150,000 cm
|
1. csomag súlya
|
31,491 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P2M
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
45,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
200,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
172,455 kg