|
|
|
NSYMP1612
Std szerelőlap (1600*1200)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
- H: 1600 mm W: 1200 mm
|
Szerelőlemez leírás
|
Teli
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SF 5G
Spacial Spacial VDM
|
Készülék összetétel
|
1 szerelőlemez pánt
2 csúszó alátámasztás
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Rögzítő elemmel
|
Legnagyobb terhelés
|
300 kg/m²
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
500 kg közbenső helyzet
600 kg ház hátoldala
|
Magasság
|
Rögzítő központi részek: 1450 mm
Névleges: 1600 mm
Valós: 1497 mm
|
Szélesség
|
Rögzítő központi részek: 1050 mm
Névleges: 1200 mm
Valós: 1096 mm
|
Mélység
|
27 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
151,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
111,0 cm
|
1.csomag hossza
|
4,0 cm
|
1. csomag súlya
|
44,0 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P2M
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
120 cm
|
2. csomag szélessége
|
200 cm
|
2. csomag hossza
|
88 cm
|
2. csomag súlya
|
865 kg