Schneider-Electric
 
NSYMP2012 picture- Schneider-electric
NSYMP2012
Std szerelőlap (2000*1200)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Készülék alkalmazás Többcélú
Szekrény névleges méretei -
Szerelőlemez leírás Teli
Termékcsalád kompatibilitása Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SF 5G
Spacial Spacial VDM
Készülék összetétel 1 szerelőlemez pánt
2 csúszó alátámasztás
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Galvanizált acél
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Rögzítő elemmel
Legnagyobb terhelés 300 kg/m²
Állandó engedélyezhető teljesítmény 500 kg közbenső helyzet
600 kg ház hátoldala
Magasság Rögzítő központi részek: 1850 mm
Névleges: 2000 mm
Valós: 1897 mm
Szélesség Rögzítő központi részek: 1050 mm
Névleges: 1200 mm
Valós: 1096 mm
Mélység 27 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4 cm
1. csomag szélessége 110 cm
1.csomag hossza 191,5 cm
1. csomag súlya 57 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P2M
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 67 cm
2. csomag szélessége 200 cm
2. csomag hossza 120 cm
2. csomag súlya 863 kg