|
|
|
NSYMR75
Perforált szerelőlap (645*451)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
- H: 700 mm W: 500 mm
|
Szerelési hely
|
Lépcsős csúszka
Közvetlen rögzítés a hátlemezeken
|
Szerelőlemez leírás
|
Telequick perforációs
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial S3DB
Spacial Spacial CRNG
Spacial Spacial S3XEX
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csavar nélküli - csavartípus M8
Rögzítő készlettel
|
Magasság
|
645 mm
|
Szélesség
|
451 mm
|
Mélység
|
15 mm
|
Vastagság
|
2 mm
|
Nettó súly
|
2,34 kg
|
Bővítőhelyek száma
|
616
|
Különböző sajátosság
|
Beépítés szekrény hátoldalába
|
Kivágási méretek
|
11 x 26 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
45,5 cm
|
1.csomag hossza
|
64,5 cm
|
1. csomag súlya
|
2,268 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
162
|
2.csomag magassága
|
91,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
101,5 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
398,0 kg