|
|
|
NSYOL6GF
4 lábazat rögzítő tartó SF-OLN-hez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Rögzítőpánt
|
Application
|
Többcélú
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési támogatás
|
Talapzat panel
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial S3DB
Spacial Spacial CRNG
Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SDB
|
Készülék összetétel
|
4 konzolok
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal - csavartípus M12 - padlón elhelyezés
|
Magasság
|
32,5 mm
|
Szélesség
|
30 mm
|
Mélység
|
53 mm
|
Vastagság
|
4 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
13,0 cm
|
1. csomag súlya
|
200,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2000
|
2.csomag magassága
|
160,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
426,0 kg