|
|
|
NSYPAP64G
Belső ajtó (515*305)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtó
|
Application
|
Többcélú
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Mellső oldal
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa PLM
|
Készülék összetétel
|
1 ajtók
1 fogantyúk
4 rögzítőgyűrű
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Üvegszállal töltött poliészter
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Zárolási típus
|
Zár, 5 mm-es dupla rudas
|
Reteszek száma
|
2
|
Ajtó típusa
|
Belső sima
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható (110 °)
|
Magasság
|
Magvasminta: 515 mm
|
Szélesség
|
Magvasminta: 305 mm
|
Mélység
|
Rendelkezésre álló mélység a tokozat ajtaja között : 32 mm
Rendelkezésre álló mélység a hátsó rész között : 194 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
37,000 cm
|
1.csomag hossza
|
60,500 cm
|
1. csomag súlya
|
1,881 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
29,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
38,500 cm
|
2. csomag hossza
|
61,000 cm
|
2. csomag súlya
|
9,510 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
20
|
3.csomag magassága
|
90,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
49,620 kg