Schneider-Electric
 
NSYPCVD148 picture- Schneider-electric
NSYPCVD148
Szellőző ajtó 1400x800
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa 19”-os fiók
Application Többcélú
For enclosure nominal dimensions -
Szerelési hely Mellső
Termékcsalád kompatibilitása Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial SM
Készülék összetétel 1 ajtók
1 zárbetét fogantyúval és 5 mm-es dupla rudas betéttel
1 reteszelő csavarok
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Acéllemez
Szín Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Zárolási típus Zár, 5 mm-es dupla rudas
Reteszek száma 1
Ajtó típusa Szellőztetett
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Magasság Névleges: 1400 mm
Szélesség Névleges: 800 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,0 cm
1. csomag szélessége 77,5 cm
1.csomag hossza 149,5 cm
1. csomag súlya 16,0 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P2M
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 67,0 cm
2. csomag szélessége 200,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 192,0 kg