|
|
|
NSYPFCR
4 db acél rögzítő fül
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fali/konzolkar
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
-
|
Szerelési hely
|
Szekrény hátoldala
|
Szerelési anyagok típusa
|
Vízszintes vagy függőleges pozíció
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial CRNG
|
Készülék összetétel
|
Rögzítő tartó
4 húz
4 előre szerelt zárótömítés
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Rögzítési mód
|
Hátlemezekre csavarozva - csavartípus M8
Hátlemezekre csavarozva - csavartípus M6
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
250 kg
249,93 kg
|
Mélység
|
Fal-tokozat elválasztása : 10 mm
Fal-tokozat elválasztása : 10,16 mm
|
Nettó súly
|
0,28 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
15 cm
|
1. csomag súlya
|
289 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
960
|
2.csomag magassága
|
120 cm
|
2. csomag szélessége
|
80 cm
|
2. csomag hossza
|
107 cm
|
2. csomag súlya
|
309 kg