|
|
|
NSYPIN75
Belső ajtó (700*500)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtó
|
Application
|
Többcélú
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Mellső oldal
Lépcsős csúszka
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial CRNG
Spacial Spacial S3DB
Spacial Spacial S3XEX
|
Készülék összetétel
|
1 ajtók
4 rögzítőgyűrű
2 szerelő oszlop
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Ajtó: acéllemez
|
Szín
|
Összes oldal: szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Poliészter por
|
Zárolási típus
|
Zár, 3 mm-es dupla rudas
|
Reteszek száma
|
1
|
Beállítás
|
25 mm-es lépésekben (lépcsős csúszkán)
|
Ajtó típusa
|
Belső sima
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható
|
Legnagyobb terhelés
|
30 kg/m²
|
Magasság
|
Névleges: 700 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 500 mm
|
Nettó súly
|
5,6 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
45,500 cm
|
1.csomag hossza
|
67,000 cm
|
1. csomag súlya
|
5,641 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
45,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
68,410 kg