Schneider-Electric
 
NSYPLM108G picture- Schneider-electric
NSYPLM108G
Elosztószekrény teli ajtóval (1056*800*350)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Termék neve Thalassa PLM
Készülék rövid neve PLMEX
Enclosure type Többcélú
Category Kompakt szekrény
Nominal height 1056 mm
Nominal width 852 mm
Nominal depth 350 mm
Szekrény szerelése Falra szerelt
Készülék összetétel 1 test rögzíthető vakanyával
1 ajtók
1 reteszelő rúd
Ajtó típusa Sima
Zárolási típus 4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel
Kiegészítő jellemzők
Reteszek száma 1
Szerelőlemezek leírása Szerelőlemez nélkül
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Anyag Üvegszállal erősített poliészter
Szín Szürke (RAL 7035)
Szabványok NEMA besorolás 4X
IEC 62208
NEMA CP1
Terméktanúsítványok UL-Aex
Elektromos szigetelési osztály II. osztály
Környezet
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 62208
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…80 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 38,500 cm
1. csomag szélessége 86,500 cm
1.csomag hossza 113,500 cm
1. csomag súlya 34,311 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 175,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 150,244 kg