Schneider-Electric
 
NSYPLM32G picture- Schneider-electric
NSYPLM32G
Elosztószekrény teli ajtóval (310*215*160)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Termék neve Thalassa PLM
Készülék rövid neve PLMEX
Enclosure type Többcélú
Category Kompakt szekrény
Nominal height 310 mm
Nominal width 215 mm
Nominal depth 160 mm
Szekrény szerelése Falra szerelt
Készülék összetétel 1 test rögzíthető vakanyával
1 ajtók
1 reteszelő rúd
Ajtó típusa Sima
Zárolási típus 3 mm-es kétrudas zár
Kiegészítő jellemzők
Reteszek száma 1
Szerelőlemezek leírása Szerelőlemez nélkül
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Anyag ABS + PC
Szín Szürke (RAL 7035)
Szabványok NEMA CP1
IEC 62208
NEMA besorolás 4X
Elektromos szigetelési osztály II. osztály
Környezet
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 62208
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…80 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 22 cm
1. csomag szélessége 18,01 cm
1.csomag hossza 32 cm
1. csomag súlya 1,45 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 70
2.csomag magassága 129 cm
2. csomag szélessége 80 cm
2. csomag hossza 120 cm
2. csomag súlya 111 kg