|
|
|
NSYPLSC2754G
Teli fedelű PLS doboz 27x54x18
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Termék neve
|
Thalassa PLS
|
Készülék rövid neve
|
Plug-in bázis
|
Enclosure type
|
Többcélú
|
Category
|
Moduláris hátlap szigetelés
|
Nominal height
|
270 mm
|
Nominal width
|
540 mm
|
Nominal depth
|
180 mm
|
Szekrény szerelése
|
Falra szerelt
|
Készülék összetétel
|
1 takarólemez: szekrényen
1 hátsó felosztás: szekrényen
Reteszelő rendszer
|
Test típusa
|
Egy darabban öntött
|
Mellső burkolat típusa
|
Alacsony sima fedél
|
Zárolási típus
|
Hornyos csavar
|
Kiegészítő jellemzők
Levehető alkatrészek
|
Borítás reteszelő csavar
|
Anyag
|
Fedél: polikarbonát + 20% FG
Hátsó rész: üvegszállal erősített poliészter
|
Szín
|
Tartókeret: szürke (RAL 7035)
|
Szabványok
|
IEC 62208
NEMA 4X
NEMA besorolás 4X
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
|
Környezet
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védelmi fokozat
|
IK09 megfelel IEC 62262
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C megfelel IEC 62208
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-30…70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
20,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
56,0 cm
|
1.csomag hossza
|
29,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,926 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
120 cm
|
2. csomag szélessége
|
100 cm
|
2. csomag hossza
|
180 cm
|
2. csomag súlya
|
189 kg