|
|
|
NSYPMA1827G
Szerelőlap IP65 140x230x3
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
- H: 180 mm W: 270 mm
|
Szerelési hely
|
Hátoldali betétek
|
Szerelőlemez leírás
|
Szigetelés
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa PLS
|
Készülék összetétel
|
1 szerelőlemez pánt
|
Anyag
|
Üvegszállal töltött poliészter
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csavarokkal - csavartípus M6 - hátsó betéteken elhelyezés
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
150 kg
|
Magasság
|
Valós: 230 mm
|
Szélesség
|
Valós: 140 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,5 cm
|
1.csomag hossza
|
23,0 cm
|
1. csomag súlya
|
177,0 g