|
|
|
NSYPMB55
Szigetelt szerelőlap (500*500)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
-
|
Szerelési hely
|
Lépcsős csúszka
Hátoldali betétek
|
Szerelőlemez leírás
|
Szigetelés
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa PLD
|
Készülék összetétel
|
1 szerelőlemez pánt
|
Anyag
|
Csupasz réz
|
Szín
|
Fekete (RAL 9005)
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csavarokkal - csavartípus M8 - hátsó betéteken elhelyezés
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
150 kg
|
Magasság
|
Névleges: 500 mm
Valós: 390 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 500 mm
Valós: 375 mm
|
Mélység
|
Valós : 125 mm
|
Vastagság
|
4 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
37,5 cm
|
1.csomag hossza
|
39,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,04 kg