|
|
|
NSYPMD2520
Szerelőlap DB típusú préselt fémdoboz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Szerelési hely
|
Tokozat alsó része
|
Szerelőlemez leírás
|
Teli
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SDX
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csavarokkal - csavartípus M4
|
Magasság
|
Névleges: 256 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 206 mm
|
Nettó súly
|
0,671 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,4 cm
|
1.csomag hossza
|
23,4 cm
|
1. csomag súlya
|
671,0 g