|
|
|
NSYPMP85120
Fém szerelőlap PK vezérlőasztalhoz 3mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
-
|
Szerelési hely
|
Illesztősíneken
|
Szerelőlemez leírás
|
Teli
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SDB
Spacial Spacial SF
|
Készülék összetétel
|
1 szerelőlemez pánt
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel - rögzítőpánt elhelyezés
|
Magasság
|
650 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 1200 mm
Valós: 1050 mm
|
Vastagság
|
25 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
89,0 cm
|
1.csomag hossza
|
111,5 cm
|
1. csomag súlya
|
20,0 kg