|
|
|
NSYPPSB
Tömítő készlet SBM dobozhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tömítés
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő kiegészítő
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csővezeték háromszög
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Rögzítés
|
Közvetlen szerelés fedélre
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SBM
|
Készülék összetétel
|
1 csavar-alátétlemez
|
Anyag
|
Műanyag
|
Nettó súly
|
0,01 kg
|
Zárolási típus
|
Lezárható
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
9,0 cm
|
1. csomag súlya
|
3,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
600
|
2.csomag magassága
|
40,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,8 kg