|
|
|
NSYRCDR18
Pneum. kihajtható rack kitámasztó 180º
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mechanikus rögzítő
|
Application
|
Elektronikus alkalmazás
Többcélú
|
For enclosure nominal dimensions
|
- D: 600 mm
- D: 800 mm
- D: 1000 mm
|
Szerelési támogatás
|
1 db 15, 20 vagy 30 mm-es rúd
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial SM
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 pneumatikus kitámasztó
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel: 19”-os lengő polc tartó
Rögzítő készlettel: szekrény szerkezet
|
Működési szög
|
180 °
|
Magasság
|
108 mm
|
Szélesség
|
80 mm
|
Mélység
|
570 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
57,0 cm
|
1. csomag súlya
|
510,0 g