|
|
|
NSYRCKS6
4 tartókonzol 19" rackhez (600)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tartó
|
Application
|
Elektronikus alkalmazás
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési támogatás
|
19" rögzített tartópánt
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SF-E
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
4 tartók
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
400 kg
|
Magasság
|
50 mm
|
Mélység
|
Névleges : 600 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,0 cm
|
1.csomag hossza
|
60,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,7 kg