|
|
|
NSYRCSUP15
19" hátsó tartó 150
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelezés tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábelvezető
|
Application
|
Elektronikus alkalmazás
Többcélú
|
Szerelési hely
|
Billenthető polc hátoldala
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial SM
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 keresztsín
2 kábelvezető tartó
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható tartó - 19”-os polc profil elhelyezés
|
Beállítás
|
Állítható magasság, 44,45 milliméterenként
|
Magasság
|
30 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 600 mm
|
Mélység
|
150 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
1.csomag hossza
|
57,0 cm
|
1. csomag súlya
|
558,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
500
|
2.csomag magassága
|
100,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
290,0 kg