|
|
|
NSYRP2
Takarófedél vezérlőasztalhoz W200mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Üres lemez
|
Application
|
Többcélú
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Vezérlőpult teteje
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SDB
|
Készülék összetétel
|
1 lezáró lemez
|
Vastagság
|
1,5 mm
|
Anyag
|
Acéllemez
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal - vezérlőpult elhelyezés
|
Szélesség
|
Névleges: 200 mm
Rögzítő központi részek: 165 mm
|
Mélység
|
Valós : 40 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
1.csomag hossza
|
27,0 cm
|
1. csomag súlya
|
343,0 g