Schneider-Electric
 
NSYRSW27 picture- Schneider-electric
NSYRSW27
Oldalsó kihajtjató rack 19" 27U
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa 19”-os tartó
Application Elektronikus alkalmazás
For enclosure nominal dimensions - H: 1400 mm
Polctípus Lengő központi részen kívül
Szerelési hely Szekrényszerkezeten
Termékcsalád kompatibilitása Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial SM
Készülék összetétel Rögzítőelemek
2 8 szabványos érintkezőszán
1 forgópántok
1 oldalsó zár
Mennyiség készletenként 1 darab
19”-os egységek száma 27
Kiegészítő jellemzők
Anyag Acél
Társított szekrény típusa Álló szekrény
Felületkezelés Horganyzott
Zárolási típus Fogantyú gömbzárral
Rögzítési mód Rögzítő készlettel
Beállítás Mélysége 25 mm-enként állítható
Szín Oldallemez: szürke (RAL 7035)
Állandó engedélyezhető teljesítmény 3,75 kg per unit with a maximum of 150 kg
A 19”-os polcok nyílása Megfordítható 120 °
Magasság 1400 mm
Szélesség 800 mm
Mélység 1301 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,0 cm
1. csomag szélessége 73,0 cm
1.csomag hossza 130,1 cm
1. csomag súlya 24,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months