Schneider-Electric
 
NSYRSW627 picture- Schneider-electric
NSYRSW627
Kihajtható rack panelek nélkül 19" 27U
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa 19”-os tartó
Application Elektronikus alkalmazás
For enclosure nominal dimensions -
Polctípus Lengő panelek nélkül
Szerelési hely Szekrényszerkezeten
Rögzítés 19”-os lengő polc tartók
Termékcsalád kompatibilitása Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial SM
Készülék összetétel 1 rack
19”-os egységek száma 27
Kiegészítő jellemzők
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Zárolási típus Zár, 5 mm-es dupla rudas
Rögzítési mód Rögzítő készlettel
Beállítás Mélysége 25 mm-enként állítható
Állandó engedélyezhető teljesítmény 3 kg egységenként
A 19”-os polcok nyílása Megfordítható 120 °
Magasság 1400 mm
Szélesség 600 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,0 cm
1. csomag szélessége 51,5 cm
1.csomag hossza 127,0 cm
1. csomag súlya 15,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months