|
|
|
NSYRSW640
Kihajtható rack panelek nélkül 19" 40U
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
19”-os tartó
|
Application
|
Elektronikus alkalmazás
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Polctípus
|
Lengő panelek nélkül
|
Szerelési hely
|
Szekrényszerkezeten
|
Rögzítés
|
19”-os lengő polc tartók
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial SM
|
Készülék összetétel
|
1 rack
|
19”-os egységek száma
|
40
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Társított szekrény típusa
|
Álló szekrény
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Zárolási típus
|
Zár, 5 mm-es dupla rudas
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel
|
Beállítás
|
Mélysége 25 mm-enként állítható
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
3 kg egységenként
|
A 19”-os polcok nyílása
|
Megfordítható 120 °
|
Magasság
|
2000 mm
|
Szélesség
|
600 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
51,5 cm
|
1.csomag hossza
|
187,0 cm
|
1. csomag súlya
|
18,5 kg