|
|
|
NSYRSWH180
180º-os zsanér kihajtható rackhez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Zsanér
|
Application
|
Elektronikus alkalmazás
Többcélú
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési támogatás
|
Kihajtható rack
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial SM
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
2 forgópánt
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Cink
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal: 19”-os lengő polc
|
Működési szög
|
180 °
|
Magasság
|
38 mm
|
Szélesség
|
140 mm
|
Mélység
|
155 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,0 cm
|
1.csomag hossza
|
15,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,42 kg