|
|
|
NSYRSWP18
Részleges kihajtható rack 19" 18U
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
19”-os tartó
|
Application
|
Elektronikus alkalmazás
|
For enclosure nominal dimensions
|
- H: 868 mm
|
Polctípus
|
Részben lengő
|
Szerelési hely
|
Szekrény elülső része
|
Rögzítés
|
Részleges ajtó
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial SM
|
Készülék összetétel
|
1 rack
|
19”-os egységek száma
|
18
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Társított szekrény típusa
|
Álló szekrény
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Zárolási típus
|
Zár, 5 mm-es dupla rudas
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel
|
Beállítás
|
Mélysége 25 mm-enként állítható
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
2 kg egységenként
|
A 19”-os polcok nyílása
|
Megfordítható 120 °
|
Magasság
|
868 mm
|
Szélesség
|
600 mm
|
Mélység
|
868 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
51,0 cm
|
1.csomag hossza
|
88,0 cm
|
1. csomag súlya
|
4,224 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
50,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
74,5 kg